Módulo de trilhos de suporte

Nº do item: SV 9666.230

Para a montagem de réguas de bornes, componentes de distribuição, etc. Com trilhos de suporte de 35/15 mm. A cobertura pode ser blindada.

Nº do item:
SV 9666.230
Descrição do produto
Para a montagem de réguas de bornes, componentes de distribuição, etc. Com trilhos de suporte de 35 x 15 mm. Ajuste em intervalos de 25 mm. A cobertura pode ser blindada.
Material
Cobertura: poliestirol
Trilho de suporte: chapa de aço galvanizada
Cor
RAL 7035
Escopo de fornecimento
Inclui material de fixação
Dimensões
Largura: 500 mm
Altura: 600 mm
Tamanho
Unidades de largura (UL) de 250 mm: 2
Unidades de altura (UA) de 150 mm: 4
Quantidade de trilhos de suporte 35/15
4
Emb.
1 unid.
Peso/embalagem
3,82 kg
Número da tarifa alfandegária
85369001
EAN
4028177676213
ETIM 7.0
EC000264
ECLASS 8.0
27142411
Descrição do produto
ISV MOD.SUPORTE GUIA W/H 2/4
Explicações
Declaración de conformidad UK
Declaration of conformity
Documentação
Manual de instruções
Fichas técnicas
General technical information