Kit de montagem ISV para AX

Nº do item: SV 9666.801

Para a montagem de módulos ISV em caixas AX/AE.

Nº do item:
SV 9666.801
Descrição do produto
Para a montagem de módulos ISV em caixas.
Material
Kit de fixação: chapa de aço galvanizada
Trilho de suporte: chapa de aço galvanizada
Proteção contra contatos acidentais: chapa de aço pintada
Escopo de fornecimento
Kit de fixação
Trilhos de suporte
Proteção contra contatos acidentais
Inclui material de fixação
Tamanho
Unidades de largura (UL) de 250 mm: 1
Unidades de altura (UA) de 150 mm: 3
Adequado para o item com o código de referência
1008.X00
1038.X00
Adequado para
Tipo de caixa: AX
Largura: 380 mm
Altura: 600 mm
Profundidade: 210 mm
Emb.
1 unid.
Peso/embalagem
4,44 kg
Número da tarifa alfandegária
39269097
EAN
4028177803794
ETIM 7.0
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
Descrição do produto
SV Kit Instalação (250 mm), (450 mm), para AE (LAP: 380x600x210 mm)
Documentação
Manual de instruções
Fichas técnicas
General technical information