Kit de montagem ISV para AX

Nº do item: SV 9666.821

Para a montagem de módulos ISV em caixas AX/AE.

Nº do item:
SV 9666.821
Descrição do produto
Para a montagem de módulos ISV em caixas.
Material
Kit de fixação: chapa de aço galvanizada
Trilho de suporte: chapa de aço galvanizada
Proteção contra contatos acidentais: chapa de aço pintada
Escopo de fornecimento
Kit de fixação
Trilhos de suporte
Proteção contra contatos acidentais
Inclui material de fixação
Tamanho
Unidades de largura (UL) de 250 mm: 2
Unidades de altura (UA) de 150 mm: 4
Adequado para o item com o código de referência
1012.X00
1076.X00
Adequado para
Largura: 600 mm
Altura: 760 mm
Profundidade: 210 mm
Emb.
1 unid.
Peso/embalagem
6,12 kg
Número da tarifa alfandegária
39269097
EAN
4028177803770
ETIM 7.0
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
Descrição do produto
ISV Kit montagem p/AE
Documentação
Manual de instruções
Fichas técnicas
General technical information