Kit de montagem ISV para VX

Nº do item: SV 9666.912

Para a montagem de módulos ISV em armários VX.

Nº do item:
SV 9666.912
Descrição do produto
Para a montagem de módulos ISV em armários.
Material
Suportes da estrutura de montagem: chapa de aço galvanizada
Proteção contra contatos acidentais: chapa de aço pintada
Proteção lateral contra contatos acidentais: PVC
Escopo de fornecimento
Suportes da estrutura de montagem
Proteção contra contatos acidentais
Inclui material de fixação
Tamanho
Unidades de largura (UL) de 250 mm: 3
Unidades de altura (UA) de 150 mm: 12
Adequado para o item com o código de referência
9666.916
9666.956
Nota sobre o código de referência
Além disso, é necessário o perfil de montagem 9666.712 e a placa de montagem 8612.400
Adequado para
Largura: 850 mm
Altura: 2.000 mm
Profundidade: 400 mm
600 mm
Emb.
1 unid.
Peso/embalagem
8,5 kg
Número da tarifa alfandegária
39269097
EAN
4028177923294
ETIM 7.0
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
Descrição do produto
VX Kit instalação (ISV) (750 mm), (1800 mm), (WH: 850x2000 mm)
Explicações
Declaración de conformidad UK
Declaration of conformity
Documentação
Manual de instruções
Fichas técnicas
General technical information