- Nº do item:
- VX 9666.966
- Material
- Chapa de aço
- Superfície
- Estrutura do armário: pintura eletroforética por imersão
Porta(s), teto, painel traseiro: pintura eletroforética por imersão, acabamento externo com pintura eletrostática a pó, pintura texturizada
Chapas de base: galvanizadas
- Cor
- RAL 7035
- Escopo de fornecimento
- Estrutura do armário
Porta(s)
Porta(s) instalada(s) à direita podendo ser instalada(s) à esquerda
Chapas de base
Painel traseiro
Chapa de teto
Fecho: palheta dupla de 3 mm
- Quantidade de portas
- 2
- Nota
- Para armários para instalações com 600 mm de largura, utilizar armários básicos VX
- Se a base soleira tiver 200 mm de altura, são necessárias 2 embalagens de cantoneiras de 100 mm e 2 embalagens de acabamentos de 100 mm
- Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529
- IP 55
- Grau de proteção NEMA
- NEMA 12
- Test specification
- IEC 61 439-1/-2
- Dimensões
- Largura: 1.100 mm
Altura: 2.000 mm
Profundidade: 400 mm
- Emb.
- 1 unid.
- Peso/embalagem
- 146 kg
- EAN
- 4028177929777
- ETIM 7.0
- EC000214
- ECLASS 8.0
- 27142409
- Descrição do produto
-
VX Armario distribuição modular c/1100x2000x400 duas portas