Módulos de tomadas PSM

Nº do item: DK 7856.191

Os diferentes módulos podem ser conectados aleatoriamente no trilho de suporte.

Nº do item:
DK 7856.191
Modelo
Não ativável
Descrição do produto
O sistema modular possibilita a instalação básica dos racks por meio de um trilho de suporte vertical com alimentação monofásica/trifásica. Diversos módulos de tomadas para a alimentação dos componentes ativos podem ser encaixados no trilho de suporte. Os diversos módulos, conector de contato de segurança, IEC320, etc. podem ser conectados aleatoriamente no trilho de suporte. Esse trabalho também pode ser realizado facilmente por leigos – e não somente por eletricistas – por meio do sistema Plug & Play protegido contra contatos acidentais.
Material
Perfil: alumínio anodizado
Corpo das tomadas: plástico (PA6 GF 30 V1)
Tensão nominal de serviço
110 V – 230 V AC, 50/60 Hz
Corrente nominal
16 A
Corrente nominal (máx.)
16 A
Quantidade necessária de slots para módulos
1
Dimensões
Largura: 52 mm
Altura: 250 mm
Profundidade: 45 mm
Faixa de temperatura de serviço
5 °C...45 °C
Umidade relativa do ar (sem condensação)
5...95 %
Tomadas
4 x CH (tipo J, SEV 1011)
Emb.
1 unid.
Peso/embalagem
0,363 kg
Número da tarifa alfandegária
85369001
EAN
4028177692381
ETIM 7.0
EC000330
ECLASS 8.0
27142604
Descrição do produto
DK PSM socket module, for modular PSM power distribution. Occupies 1 slot in the busbar. CH (type J, SEV 1011), 4 x T23, 5-way, black, WHD 52 x 250 x 45 mm
Fichas técnicas
Technical system catalogue
Visio Shapes