Módulos de tomadas PSM

Nº do item: DK 7859.130

Os diferentes módulos podem ser conectados aleatoriamente no trilho de suporte.

Nº do item:
DK 7859.130
Modelo
Não ativável com indicação LED
Descrição do produto
O sistema modular possibilita a instalação básica dos racks por meio de um trilho de suporte vertical com alimentação monofásica/trifásica. Diversos módulos de tomadas para a alimentação dos componentes ativos podem ser encaixados no trilho de suporte. Os diversos módulos, conector de contato de segurança, IEC320, etc. podem ser conectados aleatoriamente no trilho de suporte. Esse trabalho também pode ser realizado facilmente por leigos – e não somente por eletricistas – por meio do sistema Plug & Play protegido contra contatos acidentais.
Material
Perfil: alumínio anodizado
Corpo das tomadas: plástico (PA6 GF 30 V1)
Comprimento
250 mm
Tipo de ligação (elétrica)
WAGO WINSTA MIDI
Fases por fonte de alimentação
1~
Proteção térmica contra sobretensão
Tensão nominal de serviço
110 V – 230 V AC, 50/60 Hz
Corrente nominal (máx.)
16 A
Quantidade necessária de slots para módulos
1
Dimensões
Comprimento: 250 mm
Faixa de temperatura de serviço
5 °C...45 °C
Umidade relativa do ar (sem condensação)
5...95 %
Tomadas
4 x Tomada IEC C19
Emb.
1 unid.
Peso/embalagem
0,385 kg
Número da tarifa alfandegária
85369001
EAN
4028177598027
ETIM 7.0
EC000330
ECLASS 8.0
27142604
Descrição do produto
PSM/PCU MODULO EN60320 C19 4x
Aprovações
IEC CB
VDE
Explicações
Declaration of conformity
Fichas técnicas
Technical system catalogue
Visio Shapes