Barra de medição PSM para CMC III

Nº do item: DK 7859.050

Uma ou duas fontes de alimentação monofásicas ou trifásicas

Nº do item:
DK 7859.050
Descrição do produto
Barras de medição para conexão direta no sistema CMC III. A barra de medição pode ser montada verticalmente em racks VX IT, TS IT ou TS medindo 2000 mm de altura por meio de um kit de montagem PSM. A indicação e o monitoramento de todos os principais parâmetros podem ser separados e implementados em cada uma das fases e fontes de alimentação. Um display integrado possibilita a devida visualização diretamente no rack. O gerenciamento remoto e a conectividade em rede são realizados por meio do sistema CMC III.
Vantagens
Sistema modular ampliável
Modelo com corrente de 16 A e 32 A por fase
Diversos módulos de encaixe PSM (padrões de encaixe)
Os módulos PSM podem ser encaixados sem interromper o funcionamento
Montagem simplificada
CAN Bus para conexão direta no sistema CMC III (RJ 45, 2 tomadas)
Amplas funções de gerenciamento e monitoramento (via CMC III)
Elevado grau de disponibilidade e medição com exatidão de 1%
Design elétrico com eficiência energética – baixo consumo de energia
Caixa de alumínio de elevada qualidade que oferece versatilidade na montagem
Alimentação de energia pelo sistema CMC III (24 V DC)
No máximo 8 sistemas podem ser conectados a uma unidade de processamento CMC III
No máximo 4 sistemas podem ser conectados a uma unidade de processamento CMC III Compact
Material
Perfil em alumínio extrudado anodizado
Tipo de ligação (elétrica)
Tomada
Quantidade
2
Fases por fonte de alimentação
3~
Tensão de entrada
230 V/400 V (50/60 Hz)
Corrente nominal (máx.)
16 A
Slots para módulos (máx.)
6
Diretrizes
Diretriz da União Europeia sobre Baixa Tensão 2014/35/UE
Diretriz da União Europeia sobre EMC 2004/30/UE
Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529
IP 20
Normas
EN 61000-6-1
EN 61 000-6-2
EN 55 022
Measurement functions, description
Tensão V, corrente A, frequência Hz
Potência ativa, energia ativa, potência aparente, energia aparente
Fator de potência (cos phi)
Medição da corrente do condutor neutro/determinação do desequilíbrio de carga
Medição por fase ou alimentação
Adequado para
Tipo de caixa: VX IT
TS IT
TS
Altura: 2.000 mm
Faixa de temperatura de serviço
0 °C...45 °C
Umidade relativa do ar (sem condensação)
10...95 %
Faixa de temperatura de armazenagem
-25 °C...70 °C
Emb.
1 unid.
Peso/embalagem
4,621 kg
Número da tarifa alfandegária
85369001
EAN
4028177677579
ETIM 7.0
EC000215
ECLASS 8.0
27371306
Descrição do produto
#NV
Aprovações
IEC CB
VDE
Documentação
Manual de instruções
Fichas técnicas
Technical system catalogue
Visio Shapes