Distanciador cilíndrico para barras Maxi-PLS e barras chatas em cobre

Nº do item: SV 9676.503

Para Maxi-PLS e barras chatas em cobre, aplicação como peças distanciadoras universais.

Nº do item:
SV 9676.503
Descrição do produto
Aplicação como peças distanciadoras universais.
Material
E-Cu
Diâmetro
30 mm
Ø hole
13 mm
Altura
20 mm
Emb.
4 unid.
Peso/embalagem
0,412 kg
Teor de cobre (kg / unidade)
0,11
Número da tarifa alfandegária
74198090
EAN
4028177597013
ETIM 7.0
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
Descrição do produto
SV Espaçador Cobre 20x30 orifício 13mm
Aprovações
ABS
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
Documentação
Manual de instruções
Fichas técnicas
General technical information