- Nº do item:
- SV 9683.626
- Modelo
- fechado
- Descrição do produto
- Para a fixação direta na lateral do espaço funcional para a subdivisão interna. Instalação interna universal com componentes de distribuição e de comando. Criação de níveis adicionais de montagem. Juntamente com as divisórias de espaço funcional e laterais pode-se fazer uma subdivisão interna de acordo com as formas 1 a 4.
- Material
- Chapa de aço de 2 mm
- Superfície
- Galvanizado
- Escopo de fornecimento
- Inclui cantoneiras e material de fixação
- Para espaços funcionais com altura
- 600 mm
- Dimensões
- Largura: 1.102 mm
Altura: 593 mm
- Adequado para
- Largura: = 1.200 mm
- Emb.
- 1 unid.
- Peso/embalagem
- 13,46 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 94039910
- EAN
- 4028177935341
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Descrição do produto
-
SV Partial mounting plate, WH: 1102x593 mm, solid, for VX (W: 1200 mm)