- Nº do item:
- SV 9683.426
- Modelo
- Com recorte para ventilação
- Descrição do produto
- Para a subdivisão de espaços funcionais na horizontal. Juntamente com as laterais, cria uma subdivisão de acordo com as formas 1 a 4. A fixação é feita na lateral do espaço funcional ou no perfil do armário. Os recortes integrados com opção de remoção pré-estampada servem para passar condutores de controle ou canaletas de cabos na vertical, bem como para passar barramentos de distribuição ou kits de montagem.
- Material
- Chapa de aço de 1,5 mm
- Superfície
- Galvanizado
- Escopo de fornecimento
- Inclui material de fixação
- Indicação de montagem
- Para estruturar espaços funcionais como subdivisão interna é necessário utilizar as laterais de espaço funcional.
- Dimensões
- Largura: 1.111 mm
Profundidade: 580 mm
- Adequado para
- Largura: = 1.200 mm
Profundidade: = 600 mm
- Emb.
- 2 unid.
- Peso/embalagem
- 11,24 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 73269098
- EAN
- 4028177936447
- ETIM 7.0
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Descrição do produto
-
SV Compartment divider, WD: 1111x580 mm, for VX (WD: 1200x600 mm)