Placa flangeada em poliéster para divisória de espaço funcional

Nº do item: SV 9683.500

Para cobrir divisórias de espaço funcional com abertura.

Nº do item:
SV 9683.500
Descrição do produto
Para cobrir divisórias de espaço funcional com abertura.
Material
ABS
Cor
Semelhante a RAL 9005
Escopo de fornecimento
Inclui material de fixação
Dimensões
Largura: 850 mm
Altura: 251 mm
Emb.
2 unid.
Peso/embalagem
1,84 kg
Número da tarifa alfandegária
39269097
EAN
4028177937727
ETIM 7.0
EC000211
ECLASS 8.0
27400613
Descrição do produto
SV plastic gland plate functional space divider (width 1000 mm)
Explicações
Declaración de conformidad UK
Declaration of conformity
Documentação
Manual de instruções
Fichas técnicas
General technical information