- Nº do item:
- SV 9682.340
- Modelo
- Lisa
- Descrição do produto
- Como acabamento inferior da configuração frontal modular no caso de utilização das portas parciais. As coberturas de acabamento frontal podem ser facilmente removidas por fora soltando os parafusos.
- Material
- Chapa de aço de 1,5 mm
- Superfície
- Pintura texturizada
- Cor
- RAL 7035
- Escopo de fornecimento
- Cobertura de acabamento frontal
Régua de divisão
Inclui material de fixação
- Dimensões
- Altura: 300 mm
- Adequado para
- Largura: = 1.000 mm
- Emb.
- 1 unid.
- Peso/embalagem
- 5,86 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 94039910
- EAN
- 4028177929920
- ETIM 7.0
- EC000456
- ECLASS 8.0
- 27142423
- Descrição do produto
-
VX Front trim panel, bottom, IP 54, WH: 1000x300 mm sheet steel