- Nº do item:
- SV 9681.206
- Descrição do produto
- Para montagem posterior em portas parciais. As réguas perfuradas para montagem possuem um esquema de perfurações em intervalos de 25 mm e podem ser utilizadas para instalações personalizadas, como canaletas de cabos, suportes de conduítes, etc., na parte interna das portas. Diâmetro das perfurações da régua perfurada para montagem: 4,5 mm.
- Material
- Chapa de aço de 1 mm
- Superfície
- Galvanizado
- Escopo de fornecimento
- Inclui material de fixação
- Comprimento
- 398 mm
- Indicação de montagem
- Para armários com largura de 1000 mm: 1 x 9681.204 e 1 x 9681.206
- Para armários com largura de 1200 mm: 2 x 9681.206
- Dimensões
- Comprimento: 398 mm
- Adequado para
- Largura: = 600 mm
- OUT_SUITABLE_FOR_PARTIAL_DOOR_HEIGHTS
- 150 ‐ 800 mm
- Emb.
- 10 unid.
- Peso/embalagem
- 1,28 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 73269098
- EAN
- 4028177930049
- ETIM 7.0
- EC000386
- ECLASS 8.0
- 27400501
- Descrição do produto
-
SV Fita de montagem perfurada L: 398 mm, para porta parcial LA: 600x150-800 mm