- Nº do item:
- SV 9682.196
- Descrição do produto
- Para armários VX, em vez de uma porta ou painel traseiro. As portas parciais podem ser combinadas aleatoriamente. Na parte superior e inferior é necessário utilizar, respectivamente, uma cobertura de acabamento frontal. As portas podem ser instaladas opcionalmente tanto na esquerda como na direita. No caso de portas sem visor (600 a 1000 mm de altura), é possível a montagem do quadro do monitor 2305.000. Fecho de palheta dupla padronizado, podendo ser substituído pelos fechos do modelo A.
- Material
- Chapa de aço de 2 mm
- Superfície
- Pintura texturizada
- Cor
- RAL 7035
- Escopo de fornecimento
- Porta parcial
Régua de divisão
Dobradiças
Peças de fecho
Inclui material de fixação
- Nota
- Ângulo máximo de abertura das portas parciais de 130°
- Fecho
- Quantidade de fechos: 4
- Dimensões
- Largura: 800 mm
Altura: 1.600 mm
- Adequado para
- Largura: = 800 mm
- Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529
- IP 54
- Emb.
- 1 unid.
- Peso/embalagem
- 28 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 94039910
- EAN
- 4028177929050
- ETIM 7.0
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Descrição do produto
-
VX Partial door, WH: 800x1600 mm sheet steel