Porta parcial para VX

Nº do item: SV 9682.198

As portas podem ser instaladas opcionalmente tanto na esquerda como na direita.

Nº do item:
SV 9682.198
Descrição do produto
Para armários VX, em vez de uma porta ou painel traseiro. As portas parciais podem ser combinadas aleatoriamente. Na parte superior e inferior é necessário utilizar, respectivamente, uma cobertura de acabamento frontal. As portas podem ser instaladas opcionalmente tanto na esquerda como na direita. No caso de portas sem visor (600 a 1000 mm de altura), é possível a montagem do quadro do monitor 2305.000. Fecho de palheta dupla padronizado, podendo ser substituído pelos fechos do modelo A.
Material
Chapa de aço de 2 mm
Superfície
Pintura texturizada
Cor
RAL 7035
Escopo de fornecimento
Porta parcial
Régua de divisão
Dobradiças
Peças de fecho
Inclui material de fixação
Nota
Ângulo máximo de abertura das portas parciais de 130°
Fecho
Quantidade de fechos: 4
Dimensões
Largura: 800 mm
Altura: 1.800 mm
Adequado para
Largura: = 800 mm
Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529
IP 54
Emb.
1 unid.
Peso/embalagem
31 kg
Número da tarifa alfandegária
94039910
EAN
4028177928763
ETIM 7.0
EC000747
ECLASS 8.0
27182204
Descrição do produto
VX Partial door, WH: 800x1800 mm sheet steel
Aprovações
UL + C-UL (listed)
UL + C-UL - FTTA
Explicações
Declaración de conformidad UK
Declaration of conformity
Documentação
Manual de instruções