- Nº do item:
- SV 3459.500
- Descrição do produto
- Para a conexão de condutores cilíndricos e barras laminadas em cobre.
- Material
- Chapa de aço
- Superfície
- Galvanizada e passivada
- Área de aperto para barras laminadas em cobre (L x A)
- 22,5 x 20 mm
- Nota
- No caso de uso de condutores com fios finos ou superfinos, utilizar terminais
- Conexão para diâmetros de condutores cilíndricos
- 70 ‐ 185 mm²
- Para barras com espessura
- 10 mm
- Emb.
- 15 unid.
- Peso/embalagem
- 2,04 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 85369010
- EAN
- 4028177042780
- ETIM 7.0
- EC000001
- ECLASS 8.0
- 27141146
- Descrição do produto
- SV Bornes de conexão 10mm 70 a