- Nº do item:
- SV 3052.000
- Material
- Poliéster termoplástico (PBT) reforçado com fibra de vidro
Proteção contra incêndio segundo a norma UL 94-V0
- Cor
- RAL 7035
- Qtd. de polos/distância entre os centros das barras
- 3 polos
185 mm
- Adequado para barras
- 50 x 10 mm
- 60 x 10 mm
- 80 x 10 mm
- Corrente nominal máx.
- 1.600 A
- Nota sobre o código de referência
- O elemento de base do suporte de barramento também pode ser utilizado como suporte de 1 polo.
- Dimensões
- Largura: 24 mm
Altura: 515 mm
Profundidade: 51 mm
- Emb.
- 2 unid.
- Peso/embalagem
- 1,338 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 85469010
- EAN
- 4028177035751
- ETIM 7.0
- EC001166
- ECLASS 8.0
- 27400607
- Descrição do produto
-
SV SUP. BARRAS ATE 1600 A , 3 POLOS