- Nº do item:
- SV 9677.710
- Material
- Poliamida
Proteção contra incêndio segundo a norma UL 94-V0
- Cor
- RAL 7035
- Para sistemas de barramento com distância entre os centros das barras
- 185 mm
- Saída dos condutores
- Embaixo
- Installation type
- Fixação com bornes
- Quantidade de polos
- 3 polos
- Corrente nominal máx.
- 1.600 A
- Tensão nominal de serviço
- 690 V, 3~
- Nota
- Saída do condutor: saída do interruptor ou saída do condutor do componente de distribuição
- Para aplicação de componentes de distribuição com conexão dianteira por parafuso
- Possibilidade de montagem em sistema de barramento com e sem perfil de cobertura
- Dimensões
- Largura: 300 mm
Altura: 652 mm
- Adequado para barras
- Altura: 10 mm
- Para marca (modelo)
- ABB (Tmax T7 - 1250 A/1600 A)
- Eaton (NZM4 - 1250 A/1600 A)
- Schneider Electric (NS - 1250 A/1600 A)
- Siemens (VL1250/3VL7 - 1250 A, VL1600/3VL8 - 1600 A)
- Emb.
- 1 unid.
- Peso/embalagem
- 20,9 kg
- Teor de cobre (kg / unidade)
- 14,68
- Número da tarifa alfandegária
- 85369095
- EAN
- 4028177707078
- ETIM 7.0
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Descrição do produto
-
#NV