Conversores de corrente

Nº do item: SV 9677.840

Para medição indutiva do fluxo de corrente.

Nº do item:
SV 9677.840
Descrição do produto
Design compacto, sem alteração da profundidade de montagem, devido à integração mecânica nos componentes (com 185 mm de distância entre os centros das barras), possibilitando economizar espaço.
Material
Poliamida
Para tamanho
1 - 3
Adequado para o item com o código de referência
9677.100
9677.110
9677.115
9677.200
9677.210
9677.215
9677.300
9677.310
9677.315
9677.340
Potência nominal
1,5 VA
Tipo de ligação (elétrica)
Condutor cilíndrico de 2,5 mm² (1,5 m de comprimento)
Insuslation material (class)
B
Primary current
200 A
Secondary current
5 A
Accuracy Class
1
Test specification
IEC 60 044-1
EN 60715
DIN VDE 0414
DIN 42 600-2
Conexão para diâmetros de condutores cilíndricos
2,5 ‐ 4 mm²
Frequência nominal
50 ‐ 60 Hz
Adequado para
9.677,1
9.677,11
9.677,115
9.677,2
9.677,21
9.677,215
9.677,3
9.677,31
9.677,315
9.677,34
Emb.
1 unid.
Peso/embalagem
0,327 kg
Número da tarifa alfandegária
85043129
EAN
4028177705241
ETIM 7.0
EC001660
ECLASS 8.0
27141146
Descrição do produto
#NV
Explicações
Declaración de conformidad UK
Declaration of conformity
Documentação
Safety instructions
Fichas técnicas
General technical information