- Nº do item:
- SV 9677.915
- Descrição do produto
- Para a conexão de condutores ou barras laminadas em cobre.
- Material
- Chapa de aço galvanizada
E-Cu estanhado
- Saída dos condutores
- Em cima/embaixo
- Tipo de ligação (elétrica)
- Borne para quadro
- Corrente nominal máx.
- 1.000 A
- Dimensões
- Largura: 98 mm
- Conexão para diâmetros de condutores cilíndricos
- 185 ‐ 300 mm²
- Adequado para barras
- Altura: 10 mm
- Emb.
- 1 unid.
- Peso/embalagem
- 1,35 kg
- Teor de cobre (kg / unidade)
- 0,893
- Número da tarifa alfandegária
- 85369095
- EAN
- 4028177806344
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Descrição do produto
-
SV Connection block, 1000 A, 690 V, 1-pole, cable outet top/bottom, round conductor connection 185-300 mm²