Adaptador de conexão

Nº do item: SV 9677.900

Para conectar condutores cilíndricos. Para sistemas de barramento com distância entre centros de 185 mm.

Nº do item:
SV 9677.900
Material
Chassi: Poliéster reforçado com fibra de vidro
Proteção contra incêndio segundo a norma UL 94-V0
Cor
RAL 7035
Para sistemas de barramento com distância entre os centros das barras
185 mm
Saída dos condutores
Em cima/embaixo
Tipo de ligação (elétrica)
Parafuso M12
Quantidade de polos
3 polos
Corrente nominal máx.
800 A
Tensão nominal de serviço
690 V, 3~
Nota
Ao montar os componentes em barras com cobertura de proteção contra contatos acidentais, é necessário utilizar o borne de contato
Dimensões
Largura: 100 mm
Altura: 665 mm
Conexão para diâmetros de condutores cilíndricos
6 ‐ 240 mm²
Adequado para barras
Altura: 10 mm
Emb.
1 unid.
Peso/embalagem
5 kg
Teor de cobre (kg / unidade)
3,128
Número da tarifa alfandegária
85369010
EAN
4028177705289
ETIM 7.0
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Descrição do produto
SV Adaptador de conexão, 800 A, 690 V, 3 polos, 185 mm, saída dos condutores em cima/embaixo, conexão de condutores cilíndricos de 6-240 mm²
Explicações
Declaración de conformidad UK
Declaration of conformity
Documentação
Manual de instruções
Safety instructions
Fichas técnicas
General technical information