Suporte de barramento para sistema de barramento de distribuição

Nº do item: SV 9686.100

Para a estruturação de sistemas de barramento de distribuição verticais. Para barras medindo entre 30 x 5 e 30 x 10 mm.

Nº do item:
SV 9686.100
Descrição do produto
Para estruturar sistemas de barramento de distribuição verticais (2 x 30 x 10 mm, 3/4 polos, 70 mm de distância entre os centros das barras) ou sistemas de barramento (30 x 5/10 mm, 3/4 polos, 60 mm de distância entre os centros das barras) com componentes RiLine em painéis modulares de alimentação de saída.
Material
Plástico duroplástico
Proteção contra incêndio segundo a norma UL 94
Cor
Semelhante a RAL 9005
Escopo de fornecimento
Inclui material de fixação
Adequado para barras
30 x 5/10 mm
30 x 10 mm
Distância entre os centros das barras
60 mm
70 mm
Emb.
2 unid.
Peso/embalagem
1,32 kg
Número da tarifa alfandegária
85469010
EAN
4028177950382
ETIM 7.0
EC001166
ECLASS 8.0
27400607
Descrição do produto
SV Suporte de barramento de 4 polos, 70 mm, para E-Cu 30x5/10 mm
Explicações
Declaración de conformidad UK
Declaration of conformity
Documentação
Manual de instruções
Safety instructions
Fichas técnicas
General technical information