Suporte de barramento para montagem modular de barramento (no teto)

Nº do item: SV 9686.030

Para a montagem modular de sistemas de barramento no teto entre dois armários.

Nº do item:
SV 9686.030
Descrição do produto
Para a montagem modular de sistemas de barramento de 3 ou 4 polos compostos por barras chatas em cobre entre dois armários.
Material
Plástico duroplástico
Proteção contra incêndio segundo a norma UL 94-V0
Cor
Semelhante a RAL 9005
Escopo de fornecimento
Inclui material de fixação
Adequado para barras
50 x 10 mm
Distância entre os centros das barras
80 mm
Indicação de montagem
Em cada fase é possível montar, no máximo, quatro barras (condutores parciais)
Para fixar o suporte de barramento no perfil do armário, utilizar a porca gaiola (M8) 4165.500
Emb.
2 unid.
Peso/embalagem
3,5 kg
Número da tarifa alfandegária
85469010
EAN
4028177935655
ETIM 7.0
EC001166
ECLASS 8.0
27400607
Descrição do produto
SV busbar holder (baying), 4-pole, 80 mm, for E-Cu 50 x 10 mm, duroplastic, fire protection in accordance with UL 94-V0
Aprovações
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
Explicações
Declaración de conformidad UK
Declaration of conformity
Documentação
Info sheet
Manual de instruções
Safety instructions
Fichas técnicas
General technical information