Suporte de barramento para suporte para passagem de barras (no lado de trás)

Nº do item: SV 9686.070

Para a passagem de sistemas de barramento no lado de trás do armário.

Nº do item:
SV 9686.070
Descrição do produto

Material
Plástico duroplástico
Proteção contra incêndio segundo a norma UL 94-V0
Cor
Semelhante a RAL 9005
Escopo de fornecimento
Inclui material de fixação
Adequado para barras
50 x 10 mm
Distância entre os centros das barras
185 mm
Indicação de montagem
Em cada fase é possível montar, no máximo, quatro barras (condutores parciais)
Para fixar o suporte de barramento no perfil do armário, utilizar a porca gaiola (M8) 4165.500
Emb.
2 unid.
Peso/embalagem
3,14 kg
Número da tarifa alfandegária
85469010
EAN
4028177935686
ETIM 7.0
EC001166
ECLASS 8.0
27400607
Descrição do produto
SV busbar holder, 3-pole, 185 mm, for E-Cu 50 x 10 mm, duroplastic, fire protection in accordance with UL 94-V0
Explicações
Declaración de conformidad UK
Declaration of conformity
Documentação
Info sheet
Manual de instruções
Safety instructions
Fichas técnicas
General technical information