Suporte de barramento para montagem modular de barramento (no lado de trás)

Nº do item: SV 9686.060

Para a montagem modular de sistemas de barramento no lado de trás entre dois armários.

Nº do item:
SV 9686.060
Descrição do produto
Para a montagem modular de sistemas de barramento de 3 polos compostos por barras chatas em cobre no lado de trás do armário.
Material
Plástico duroplástico
Proteção contra incêndio segundo a norma UL 94-V0
Cor
Semelhante a RAL 9005
Escopo de fornecimento
Inclui material de fixação
Adequado para barras
50 x 10 mm
Distância entre os centros das barras
185 mm
Indicação de montagem
Em cada fase é possível montar, no máximo, quatro barras (condutores parciais)
Para fixar o suporte de barramento no perfil do armário, utilizar a porca gaiola (M8) 4165.500
Emb.
2 unid.
Peso/embalagem
3,04 kg
Número da tarifa alfandegária
85469010
EAN
4028177935679
ETIM 7.0
EC001166
ECLASS 8.0
27400607
Descrição do produto
SV busbar holder (baying), 3-pole, 185 mm, for E-Cu 50 x 10 mm, duroplastic, fire protection in accordance with UL 94-V0
Explicações
Declaración de conformidad UK
Declaration of conformity
Documentação
Info sheet
Manual de instruções
Safety instructions
Fichas técnicas
General technical information