- Nº do item:
- VX 9680.406
- Material
- Chapa de aço de 1,5 mm
- Superfície
- Estrutura do armário: pintura eletroforética por imersão
Painel traseiro: pintura eletroforética por imersão, acabamento externo com pintura eletrostática a pó, pintura texturizada
Chapas de base: galvanizadas
- Cor
- RAL 7035
- Escopo de fornecimento
- Estrutura do armário
Painel traseiro
Chapas de base
- Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529
- Até IP 54, dependendo das chapas de fechamento
- Test specification
- IEC 61 439-1/-2
- IEC 61 641
- Dimensões
- Largura: 400 mm
Altura: 2.000 mm
Profundidade: 600 mm
- Emb.
- 1 unid.
- Peso/embalagem
- 43,8 kg
- EAN
- 4028177929609
- ETIM 7.0
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Descrição do produto
-
VX Modulo Ri4Power c/ 400x2000x600mm Com Painel Traseiro Ral 7035