Sistema de armários modulares VX25 Armário modular

Nº do item: VX 9680.408

Sistemas modulares VX para a instalação com portas parciais e subdivisão interna modular.

Nº do item:
VX 9680.408
Material
Chapa de aço de 1,5 mm
Superfície
Estrutura do armário: pintura eletroforética por imersão
Painel traseiro: pintura eletroforética por imersão, acabamento externo com pintura eletrostática a pó, pintura texturizada
Chapas de base: galvanizadas
Cor
RAL 7035
Escopo de fornecimento
Estrutura do armário
Painel traseiro
Chapas de base
Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529
Até IP 54, dependendo das chapas de fechamento
Test specification
IEC 61 439-1/-2
IEC 61 641
Dimensões
Largura: 400 mm
Altura: 2.000 mm
Profundidade: 800 mm
Emb.
1 unid.
Peso/embalagem
46 kg
EAN
4028177929753
ETIM 7.0
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Descrição do produto
VX Modulo Ri4Power c/ 400x2000x800mm Com Painel Traseiro Ral 7035
Certificados
Superfície
Explicações
Declaración de conformidad UK
Declaration of conformity