O produto sairá de linha em: 31 de dez de 2023
Produto alternativo recomendado:
5301326
Pés de nivelamento para VX, VX IT, TS, TS IT, VX SE, PC, IW, Chiller Blue e+
Nº do item: PS 7493.100
Para compensar as diferenças de altura em caso de irregularidades no piso. Rosca de fixação: M12. Opcionalmente com encaixe para chave Allen para ajuste a partir de dentro do armário.
- Nº do item:
- PS 7493.100
- Modelo
- com encaixe para chave Allen para ajuste a partir de dentro do armário
- Vantagens
- Para compensar as diferenças de altura em caso de irregularidades no piso
- Material
- Chapa de aço
- Indicação de montagem
- No caso de montagem na base soleira VX é necessário um adaptador
- Capacidade máxima de carga (estática) por componente
- 300 kg
- Dimensões
- Rosca: M12 x 60
- Adequado para
- Tipo de caixa: VX
TS
TS IT
VX SE
PC
IW
Chiller Blue e+ - Faixa de nivelamento
- 18 ‐ 63 mm
- Emb.
- 4 unid.
- Peso/embalagem
- 0,272 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 73181900
- EAN
- 4028177552630
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Descrição do produto
- DK PES DE NIVELAMENTO 18-63MM m12 Pç=4