- Nº do item:
- VX 5330.813
- Material
- Chapa de aço
Alumínio
- Superfície
- Estrutura do armário: pintura eletroforética por imersão
Montagem interna: pintada
Porta traseira e teto: pintura eletroforética por imersão, pintura eletrostática a pó
Porta dianteira: alumínio anodizado/com pintura
- Cor
- Quadro do armário, porta traseira e teto: RAL 7035
Porta dianteira: perfis verticais em prata e perfis horizontais em RAL 9005
Instalações internas e grade dianteira para ventilação: RAL 9005
Puxador e dobradiças: RAL 9005
- Escopo de fornecimento
- Estrutura VX com portas e chapa de teto
Porta dianteira em chapa de aço e alumínio, ventilada (superfície livre da parte perfurada em torno de 85%), dobradiças de 180°
Porta traseira em chapa de aço, ventilada (superfície livre da parte perfurada em torno de 85%), subdividida na vertical, dobradiças de 180°
Fecho dianteiro e traseiro: fecho Comfort para tambor semicilíndrico e fecho de segurança 3524 E
Trilhos perfilados de 482,6 mm (19")
Peças distanciadoras com 50 mm de altura para montar a chapa de cobertura em cima do recorte para ventiladores na chapa de teto mantendo uma fresta para ventilação passiva (inclusa). Dispensável em variantes sem recorte.
12 x fixadores de 19" com 1 UA, com contato (inclusos)
25 parafusos torx com condutividade elétrica (inclusos)
Palete IPPC
Chapa de teto multipartida para entrada de cabos pela lateral nos cantos dianteiros e traseiros
- Dimensões
- Largura: 600 mm
Altura: 2.000 mm
Profundidade: 800 mm
- Unidades de altura
- 42 UA
- Espaço de montagem para nível de 19", atrás/à frente
- 87 mm / 520 mm
- Distância entre os níveis (pronto para montagem)
- 525 mm
- Fixação de 19"
- parafusado por meio de cantoneira na estrutura do quadro em cima e na treliça de profundidade embaixo
- Modelo
- Dynamic
- Modelo do(s) nível(eis) de 19"
- Nível de 19" na frente e atrás
- Capacidade de carga
- 8.000 N
- Capacidade máxima de carga (estática) por armário segundo a norma UL 2416
- 8.000 N
- Nota
- Dependendo do tipo e local de instalação, o ângulo de abertura da porta poderá divergir na situação específica de aplicação
- Material básico
- Chapa de aço
- Emb.
- 1 unid.
- Peso/embalagem
- 118 kg
- EAN
- 4028177946392
- ETIM 7.0
- EC011217
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Descrição do produto
-
VX IT, 19" mounting angles, dynamic, front and rear, vented, WHD: 600 x 2000 x 800 mm, 42 U