Este item será descontinuado em: 31 de out de 2021
Produto alternativo recomendado:
5313175
- Nº do item:
- DK 7831.453
- Vantagens
- Estrutura de quadro soldada
- Porta dianteira e traseira completamente ventilada. Superfície livre da parte perfurada de > 78%
- Sistema de fecho de 2 pontos
- As portas podem ser instaladas à direita ou à esquerda, sem processamento mecânico
- Entrada dos cabos pela base ou pelo teto (opcional)
- Montagem modular em todos os níveis
- Capacidade de carga estática de até 1000 kg
- Material
- Chapa de aço
- Superfície
- Estrutura do armário: pintura eletroforética por imersão
Partes planas: pintura eletroforética por imersão, pintura eletrostática a pó
Trilhos perfilados, quadro de montagem e sistema de chassi: galvanizados e cromados - Cor
- RAL 7035
- Escopo de fornecimento
- Portas dianteiras e traseiras ventiladas em chapa de aço com dobradiças de 180°
Chapa de teto inteiriça lisa
Pés de nivelamento
Nível de 482,6 mm (19"), trilhos com perfil em L parafusados no sistema de chassi, na frente e atrás, profundidade variável
Aterramento pré-montado de todas as partes planas
Prateleiras individuais separadas/fixação separada de cabos em cada compartimento
Fecho Comfort para tambor semicilíndrico com fecho de segurança 3524 E - Dimensões
- Largura: 600 mm
Altura: 2.200 mm
Profundidade: 1.000 mm - Altura de montagem dos componentes por porta
- 21 UA
- Distância entre os níveis (pronto para montagem)
- 740 mm
- Number front doors
- 2
- Number back doors
- 2
- Nota sobre o código de referência
- Prazo de entrega sob consulta.
- Material básico
- Chapa de aço
- Emb.
- 1 unid.
- Peso/embalagem
- 173,5 kg
- EAN
- 4028177642713
- ETIM 7.0
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Documentação
- Manual de instruções