Este item será descontinuado em: 30 de jun de 2023
- Nº do item:
- DK 7998.206
- Descrição do produto
- O centro de processamento de dados padronizado é instalado em uma solução de contêiner que, graças à sua estrutura robusta em chapa de aço, possibilita a montagem ao ar livre.
- Escopo de fornecimento
- Contêiner robusto de chapa de aço com estrutura reforçada de quadro para distribuição otimizada do peso
Estrutura de montagem encapsulada na lateral interna com material de isolamento térmico
Consultoria e cálculo do retorno do investimento
Entrega e colocação na infraestrutura do cliente
Documentação, treinamento e instruções
Telefone de atendimento e serviço/contratos de serviço - Profundidade interna
- 7.000 mm
- Altura interna
- 2.700 mm
- Largura interna
- 2.750 mm
- Climatização (ZUCS)
- 60 kW + 10 kW
- Redundância n+1
- Quantidade de sistemas principais de distribuição de baixa voltagem
- 1
- Quantidade de PDUs basic
- 14
- Serverracks (600x2000x1200mm)
- 6
- Rack combinado para rede/servidor (800 x 2000 x 1200 mm)
- 1
- Graus de proteção
- Área interna protegida contra vandalismo segundo a classe de resistência II da norma DIN EN 1631
- Proteção básica EMC
- Proteção contra poeira e água IP 55 segundo a norma IEC 60 529
- Design burglar protection
- Sim
- Aparelho umidificador e desumidificador
- opcional
- Sistema de extinção de incêndio em ambientes
- opcional
- Design UPS
- 60 kW + 20 kW
- Redundância n+1
- Versão
- Single 6
- Dimensões
- Largura: 3.000 mm
Altura: 3.000 mm
Profundidade: 7.250 mm - Emb.
- 1 unid.
- Número da tarifa alfandegária
- 85371098
- EAN
- 4028177702486
- ETIM 7.0
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Descrição do produto
- #NV
- Software
- Software