Este item será descontinuado em: 31 de dez de 2021
Produto alternativo recomendado:
3313390
Liquid Cooling Package LCP Inline DX, LCP Inline DX/FC
Nº do item: SK 3311.390
Ideal para a refrigeração de aplicações de TI de pequeno e médio porte.
- Nº do item:
- SK 3311.390
- Modelo
- LCP Inline DX
- Vantagens
- Eficiência energética máxima graças à tecnologia de ventiladores EC e controle com base na TI
- Baixa perda de pressão do ar, o que minimiza o consumo de energia dos ventiladores
- Regulagem e monitoramento da temperatura
- Sensores de temperatura redundantes de série montados na entrada do ar
- O compressor com regulagem de rotações possibilita adaptar a potência de refrigeração à demanda realmente exigida
- Manutenção específica do LCP DX por meio da separação entre o sistema de refrigeração e o racks de servidores
- A utilização dos modelos LCP DX/FC junto com refrigeração indireta livre reduz os custos operacionais
- Aplicações
- Ideal para a refrigeração de aplicações de TI em espaços com tamanho pequeno ou médio
- Um ou dois racks podem ser refrigerados individualmente
- Funcionamento
- LCP para a instalação em uma série de racks. O ar quente é sugado do corredor atrás dos equipamentos e, após ser refrigerado pelo registro compacto de elevado desempenho, é retornado novamente ao ambiente ou ao corredor refrigerado
- As versões LCP DX/FC possuem dois trocadores de calor: um com gás refrigerante e o outro com uma mistura de água com glicol. No condensador externo há um free colling adicional integrado.
- A energia térmica absorvida é dissipada para o ambiente no local de montagem do condensador externo, evitando o aquecimento do local onde a instalação se encontra
- Material
- Chapa de aço pintada
- Opcionais
- Umidificador
Desumidificação e reaquecedor
Bomba de água condensada
Condensador com temperatura baixa / alta (-40 °C / +53 °C) - Modelo
- Refrigeração de módulos
- Monitoramento
- Conexão direta do aparelho via SNMP através da Ethernet
- Integração no RiZone
- Nota
- Versão com aprovação UL sob consulta
- Potência de refrigeração total segundo a norma DIN EN 14511
- Potência de refrigeração L22 L30: 20 kW
- Faixa de modulação
- 6 ‐ 20 kW
- Potência de refrigeração total/quantidade de módulos de ventiladores
- 20 kW/4
- Vazão de ar (circulação livre)
- Com 50 Hz: 4.800 m³/h
- Dimensões
- Largura: 300 mm
Altura: 2.000 mm
Profundidade: 1.200 mm - Adequado para caixas/armários do tipo
- TS IT
- Montagem em armários modulares
- Alinhado
- Tensão nominal de serviço
- 380 V - 480 V, 3~, 60 Hz
- 400 V, 3~, 50 Hz
- Corrente nominal máx.
- Com 50 Hz: 12,4 A
- Potência máxima de refrigeração
- 20 kW
- Tipo de ligação (elétrica)
- Borne de conexão
- Tempo de funcionamento
- 100 %
- Agente refrigerante
- Gás refrigerante
- Ventiladores EC
- Sim
- Placa SNMP
- Sim
- Os ventiladores podem ser trocados durante o funcionamento
- Sim
- Regulagem da temperatura
- Regulagem contínua dos ventiladores
- Compressor controlado por inverter
- Fusível de proteção prévia
- Disjuntor/fusível: 32 A
- Faixa de temperatura de serviço
- 15 °C...35 °C
- Nível de ruído
- Com 50 Hz: 69 dB(A)
- Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529
- IP 20
- Emb.
- 1 unid.
- Peso/embalagem
- 201 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 84195080
- EAN
- 4028177918030
- ETIM 8
- EC002515
- ETIM 7.0
- EC002515
- ECLASS 8.0
- 27180712
- Descrição do produto
- LCP Inline DX, 20kW, WHD: 300x2000x1200 mm
- Explicações
- Declaration of conformity