Este item será descontinuado em: 31 de dez de 2021
O item foi substituído pelo item:
3166230
Ventiladores de teto para VX, VX IT
Nº do item: SK 3164.620
Ventiladores de teto para área do escritório com emissão de ruídos bastante reduzido (40 dB) e elevado fluxo volumétrico (circulação livre de 1500 m3/h).
- Nº do item:
- SK 3164.620
- Vantagens
- Montagem simples sem a necessidade de fazer qualquer recorte no caso da versão com chapa de teto
- Cabos pré-instalados, pronto para instalação
- Material
- Chapa de aço pintada
- Cor
- RAL 7035
- Escopo de fornecimento
- Ventiladores de teto
Inclui material de fixação - Tensão nominal de serviço
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Corrente nominal máx.
- Com 50 Hz: 0,3 A
Com 60 Hz: 0,35 A - Dimensões
- Largura: 800 mm
Altura: 240 mm
Profundidade: 800 mm - Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529
- Circuito interno: IP 54
- Nota
- Redução da vazão indicada de ar para 800 m³/h com 40 Pa de contrapressão com utilização de dois acabamentos ventilados para base soleira
- Faixa de temperatura de serviço
- 20 °C...55 °C
- Peso/embalagem
- 30 kg
- Emb.
- 1 unid.
- Número da tarifa alfandegária
- 84145915
- EAN
- 4028177243248
- ETIM 7.0
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Descrição do produto
- SK Ventilador TECTO