Chiller para aplicação em TI

Nº do item: SK 3232.721

Especialmente para a refrigeração de aplicações em TI como, por exemplo, LCP ou trocadores de calor ar/água. Aspectos relevantes para a segurança como, por exemplo, bombas redundantes com regulagem de rotações, dois compressores ou reservatório intermediário.

Nº do item:
SK 3232.721
Vantagens
Climatização indireta livre - interna e externa
Bombas altamente eficientes no circuito de água fria
Bomba controlada por inversor
Dois compressores de alta potência
Até 8 chillers podem ser interligados em cascata
Dados técnicos
Estrutura compacta com elementos de comando na frente, sucção do ar por ambas as laterais, saída do ar pela parte de cima
Sistema hermeticamente fechado
Bypass integrado
Aplicações
Especialmente para a refrigeração de aplicações em TI como, por exemplo, LCP ou CRAC
Cor
RAL 7035
Escopo de fornecimento
Chiller com cabos pré-instalados, pronto para instalação
Documentação disponível em vários idiomas
Inclui esquema de funcionamento e esquemas de conexões
Opcionais
Condicionador de ar livre (free cooling), integração acima de 15 kW. Observar a nota
Reservatório intermediário para instalação separada
Refrigeração de emergência com entrada de água do sistema municipal
Tensão nominal de serviço
400 V, 3~, 50 Hz
Corrente nominal máx.
Com 50 Hz: 37 A
Tanque
Material: Tanque de aço com 10 mm de isolamento de água condensada
Volume: 48 l
Cooling output (footnote)
Potência de refrigeração considerando um teor de 35% de glicol
Cooling output TW15 TU35/50 Hz
36 kW
Pump pressure
2,5 bar
Pump capacity (at 2.5 bar/50 Hz)
120 l/min
Conexões de água
Rosca interna G 1½"
Peso operacional
553 kg
Quantidade de circuitos de refrigeração
1
Monitoramento
Monitoramento de todos os parâmetros relevantes do sistema como, por exemplo, entrada de água, parâmetros do gás refrigerante e da bomba, alarme, potências de refrigeração opcionais e eficiência energética
Possibilidade de conexão direta do aparelho via SNMP/Modbus através da Ethernet
Integração no RiZone
Nota
Poderá haver divergências técnicas na potência de refrigeração, nas dimensões ou no peso dos aparelhos com refrigeração livre
Os dados da potência dos respectivos pacotes opcionais variam, devendo ser verificados no configurador de Chillers para aplicação em TI. Reservamo-nos o direito a alterações técnicas.
A bomba e o tanque são opcionais nos Chillers para aplicação em TI, nessas variantes de configuração aplicam-se os respectivos dados técnicos
Vazão de ar (circulação livre)
Com 50 Hz: 14.000 m³/h
Dimensões
Largura: 810 mm
Altura: 1.542 mm
Profundidade: 1.800 mm
Faixa de temperatura de serviço do gás refrigerante
5 °C...15 °C
Faixa de temperatura de serviço
-20 °C...43 °C
Pressão permitida para operação (p máx.)
28 bar
Potência nominal Pel
Com 50 Hz: 14,6 kW
Emb.
1 unid.
Peso/embalagem
505 kg
Número da tarifa alfandegária
84186900
EAN
4028177682238
ETIM 7.0
EC002516
ECLASS 8.0
27180713
Descrição do produto
#NV
Explicações
Declaration of conformity
Fichas técnicas
Technical system catalogue