- Nº do item:
- SK 3311.490
- Modelo
- LCU DX 3 kW
- Vantagens
- Solução que economiza espaço pela instalação da unidade interna no rack para servidores VX IT ou no Micro Data Center
- Eficiência energética máxima graças à tecnologia de ventiladores EC e controle com base na TI
- Regulagem da temperatura de entrada do ar do servidor
- A potência de refrigeração adapta-se à dissipação de calor no armário através do compressor controlado por inversor
- A energia térmica absorvida é dissipada diretamente para o ambiente no local de montagem da unidade externa (controlada por inverter), evitando o aquecimento do local onde a instalação se encontra
- Aplicações
- Condicionador de ar para armários de servidor VX IT e para Micro Data Center
- Funcionamento
- O equipamento favorece o fluxo de ar da frente para a traseira do rack, típica na área de TI, e regula a temperatura de entrada do ar do servidor em função do valor nominal definido
- Material
- Chapa de aço pintada
- Cor
- Unidade interna: RAL 7035
Unidade externa: branca - Escopo de fornecimento
- Unidade interna (evaporador)
Unidade externa (controlada por inversor)
Grelha de fixação de 482,6 mm (19") com indicadores e controles
Mangueira de água condensada - Opções de montagem no VX
- Os trilhos perfilados de 19" Standard ou Dynamic precisam ser deslocados 50 mm para o lado
- A distância frontal dos trilhos com perfil 19" ao bordo dianteiro do quadro VX tem de ser de pelo menos 100 mm
- Para a fixação da unidade interna são necessários dois chassis do sistema para o nível de montagem interno
- Para a separação dos compartimentos frios/quentes no interior de um armário são necessárias chapas condutoras de ar
- Para conduzir os cabos para baixo é necessária uma base soleira
- Nota
- Abaixo da potência mínima de refrigeração, são possíveis oscilações na temperatura de entrada do ar
- A conexão elétrica é feita na unidade externa, a unidade interna é alimentada pela unidade externa
- Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529
- Circuito interno IP 20
- Unidade externa IP X4
- Faixa de modulação
- 1 ‐ 3 kW
- Potência máxima de refrigeração
- 3 kW
- Tipo de ligação (elétrica)
- Borne de conexão
- Tempo de funcionamento
- 100 %
- Temperatura de serviço
- A temperatura de serviço indicada refere-se à unidade externa
- Adequado para
- Tipo de caixa: VX IT
Largura: = 800 mm
Altura: ≥ 1.800 mm
Profundidade: ≥ 1.000 mm - Medidas da unidade interna
- Largura: 105 mm
Altura: 1.550 mm
Profundidade: 820 mm - Medidas da unidade externa
- Largura: 810 mm
Altura: 558 mm
Profundidade: 310 mm - Tensão nominal de serviço
- 230 V, 1~, 50 Hz
- Fusível de proteção prévia
- 16 A
- Corrente nominal
- 7 A
- Emb.
- 1 unid.
- Peso/embalagem
- 116 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 84158200
- EAN
- 4028177709348
- ETIM 7.0
- EC000855
- ECLASS 8.0
- 27180704
- Descrição do produto
- Condicionador de ar split LCU DX SK de 3 kW para refrigeração de racks para TI com gás refrigerante e Micro Data Center, 1 unidade externa com compressor controlado por inverter e 1 unidade interna, versão simples
Liquid Cooling Unit LCU DX, simples
Nº do item: SK 3311.490
Refrigeração do armário, com sistema de expansão direta, no modelo simples, para VX IT ou Micro Data Center, sem aquecimento do local onde a instalação se encontra. Nas classes de potência de 3 kW e 6,5 kW, a solução ideal para a refrigeração de pequenas aplicações de TI.