Condicionadores de ar para montagem no teto para refrigeração dos equipamentos de TI

Nº do item: SK 3301.800

Climatização ativa de armário individual para dissipação efetiva de calor de até 3 kW. Regulagem da temperatura de entrada do ar do servidor em função dos valores nominais.

Nº do item:
SK 3301.800
Vantagens
Distribuição uniforme do ar na frente do nível de 19˝
Aplicações
Refrigeração de equipamentos de TI montados em armários instalados isoladamente em salas secundárias
Funcionamento
O equipamento favorece o fluxo de ar da frente para a traseira do rack, típica na área de TI, e regula a temperatura de entrada do ar do servidor em função do valor nominal definido
O ar aquecido que se forma na parte de trás do armário para TI é sugado pelo aparelho, refrigerado e retornado ao nível de 19"
Material
Chapa de aço
Cor
RAL 7035
Escopo de fornecimento
Condensador com acabamento RiNano hidrofóbico
Sistema elétrico integrado de evaporação da água condensada
Cabos pré-instalados, pronto para instalação
Gabarito de furação
Chapa condutora de ar
Inclui material de fixação
Potência de refrigeração total segundo a norma DIN EN 14511
Potência de refrigeração total L35 L45: 3.200 W
Vazão de ar (circulação livre)
Circuito externo: 2.000 m³/h
Circuito interno: 1.450 m³/h
Índice de eficiência energética (EER) 50/60 Hz L35 L35
Índice de eficiência energética L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,6
Tensão nominal de serviço
230 V, 1~, 50 Hz
Corrente nominal máx.
Com 50 Hz: 10,4 A
Tipo de ligação (elétrica)
Régua de bornes encaixável
Dimensões
Largura: 597 mm
Altura: 417 mm
Profundidade: 895 mm
Corrente de partida (máx.)
Com 50 Hz: 36 A
Tempo de funcionamento
100 %
Regulagem da temperatura
Regulagem da temperatura de entrada do ar do servidor
Monitoramento
Monitoramento da temperatura de entrada do ar
Pressão permitida para operação (p máx.)
25 bar
Fusível de proteção prévia
Disjuntor/fusível: 16 A
Faixa de regulagem
20 °C...25 °C
Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529
Circuito externo: IP 20
Circuito interno: IP 20
Gás/agente refrigerante
Gás refrigerante: R134a
Quantidade: 1,2 kg
Emb.
1 unid.
Peso/embalagem
97 kg
Número da tarifa alfandegária
84158200
EAN
4028177558298
ETIM 7.0
EC000855
ECLASS 8.0
27180704
Descrição do produto
SK REFRIG.AR MONT.TECTO 11000BTU 50Hz
Certificados
EAC
Explicações
Declaration of conformity
Documentação
Manual de instruções