Este item será descontinuado em: 31 de jan de 2018
O item foi substituído pelo item:
8640003
Elementos da base soleira dianteiros e traseiros, 100 mm Chapa de aço para TS, TS IT, SE, CM, TP, PC, IW, TE
Nº do item: TS 8601.800
O elemento da base soleira é composto por um acabamento e duas cantoneiras pré-montadas.
- Nº do item:
- TS 8601.800
- Modelo
- fechado
- Descrição do produto
- O elemento da base soleira é composto por um acabamento e duas cantoneiras pré-montadas.
- Material
- Elementos da base soleira: chapa de aço
Acabamentos: plástico - Superfície
- Com pintura
- Cor
- RAL 7022
Acabamentos: RAL 9005 - Escopo de fornecimento
- 2 elementos de base soleira
4 acabamentos
Inclui material de fixação - Dimensões
- Altura: 100 mm
- Adequado para
- Tipo de caixa: TS: = 800 mm
Tipo de caixa: SE
Tipo de caixa: CM
Tipo de caixa: TP
Tipo de caixa: PC
Tipo de caixa: IW
Tipo de caixa: TS IT - Emb.
- 2 unid.
- Peso/embalagem
- 5,036 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 94039910
- EAN
- 4028177208575
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Descrição do produto
- TS BASE SOL. FRONT/TRAS.800X100MM R7022