Este item será descontinuado em: 31 de jan de 2018
O item foi substituído pelo item:
8640033
Acabamentos laterais de base soleira, 100 mm para elementos dianteiros e traseiros da base soleira
Nº do item: TS 8601.065
Montagem entre os elementos da base soleira. No caso de altura de 200 mm, também é possível utilizar dois acabamentos de base soleira com 100 mm cada. Para uma maior estabilização dos elementos modulares da base soleira, é possível montar os acabamentos virando-os 90°.
- Nº do item:
- TS 8601.065
- Descrição do produto
- Montagem entre os elementos da base soleira. No caso de altura de 200 mm, também é possível utilizar dois acabamentos de base soleira com 100 mm cada.
- Material
- Chapa de aço
- Superfície
- Com pintura
- Cor
- RAL 7035
- Escopo de fornecimento
- 2 acabamentos para a base soleira
Inclui material de fixação - Indicação de montagem
- Para uma maior estabilização dos elementos modulares da base soleira, é possível montar os acabamentos de 100 mm na lateral virando-os 90°. São necessárias as peças para montagem modular da base soleira
- Dimensões
- Altura: 100 mm
- Adequado para
- Tipo de caixa: TS: = 600 mm
Tipo de caixa: SE
Tipo de caixa: CM
Tipo de caixa: TP
Tipo de caixa: PC
Tipo de caixa: IW
Tipo de caixa: TS IT - Emb.
- 2 unid.
- Peso/embalagem
- 2,07 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 94039910
- EAN
- 4028177237193
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Descrição do produto
- TS BASE SOLEIRA 100MM ALT. RAL7035