Base soleira completa Chapa de aço para AE, console universal TP

Nº do item: SO 2807.200

Acabamentos dianteiros e traseiros com cantoneiras pré-montadas e acabamentos laterais.

Nº do item:
SO 2807.200
Descrição do produto
Acabamentos dianteiros e traseiros com cantoneiras pré-montadas e acabamentos laterais.
Material
Chapa de aço
Superfície
Com pintura
Cor
RAL 7022
Escopo de fornecimento
4 cantoneiras
2 acabamentos dianteiros/traseiros
2 acabamentos laterais
Inclui material de fixação para montagem no armário
2 acabamentos dianteiros/traseiros
2 acabamentos laterais de 100 mm
Dimensões
Altura: 100 mm
Profundidade: 450 mm
Adequado para
Tipo de caixa: Console universal TP
Largura: = 600 mm
Profundidade: = 500 mm
Emb.
1 unid.
Peso/embalagem
6,76 kg
Número da tarifa alfandegária
94039910
EAN
4028177032651
ETIM 7.0
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Descrição do produto
SO Base soleira 100mm 600x5
Documentação
Info sheet
Fichas técnicas
Especificações técnicas