- Nº do item:
- VX 8660.003
- Modelo
- novo modelo
- Vantagens
- Confiabilidade – alto nível de estabilidade da base soleira
- Versatilidade – inúmeras opções de instalação interna com os acessórios VX
- Facilidade – alinhamento entre os pontos de união
- Material
- Cantoneira da base soleira: chapa de aço
Acabamento da base soleira dianteiro/traseiro: chapa de aço
Cobertura de canto e módulo: plástico
- Cor
- RAL 9005
- Escopo de fornecimento
- 4 coberturas de canto
Inclui material de fixação
4 cantoneiras da base soleira com 100 mm de altura
2 acabamentos da base soleira dianteiros/traseiros com 100 mm de altura
- Nota
- Acabamentos laterais para arrematar uma unidade de base soleira, para estabilizar adicionalmente as bases soleiras entre si ou fazer a instalação interna da base soleira
- Dimensões
- Altura: 100 mm
- Adequado para
- Tipo de caixa: VX
VX IT
VX SE
TX CableNet
TS
TS IT
TP
PC
IW
Largura: = 800 mm
- Classificação dos tipos segundo os padrões UL 50E
- Type 1, 12
- Peso/embalagem
- 5,42 kg
- Emb.
- 2 unid.
- Número da tarifa alfandegária
- 94039910
- EAN
- 4028177978058
- ETIM 8
- EC000721
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Descrição do produto
-
VX Cantoneira da base soleira com acabamento dianteiro e traseiro, A: 100 mm, para L: 800 mm, chapa de aço