- Nº do item:
- VX 8619.470
- Material
- Zinco fundido sob pressão
- Escopo de fornecimento
- 2 peças distanciadoras e de suporte
Inclui material de fixação
- Nota
- No VX SE, no perfil do armário, junto com o trilho adaptador VX
- Adequado para
- Tipo de caixa: VX
TS
VX SE
- Peso/embalagem
- 0,298 kg
- Emb.
- 2 unid.
- Instalações possíveis
- No perfil vertical e horizontal do armário VX
- No sistema de chassi para o nível de montagem interno
- No perfil vertical de armários TS e VX SE com porca de encaixe 8800.806 ou trilho adaptador para compatibilidade VX
- No perfil horizontal do armário TS
- No perfil horizontal de armários VX SE, embaixo
- No perfil horizontal de armários VX SE, em cima, na profundidade
- Em armários e trilhos com esquema de perfurações quadradas de 12,5 x 11 mm
- Na cantoneira da base soleira com acabamentos dianteiros e traseiros
- Em acabamentos laterais para base soleira
- Para roscas
- M8
- Adequado para
- para o sistema de base soleira VX, chapa de aço, novo modelo
- Número da tarifa alfandegária
- 73269098
- EAN
- 4028177984820
- ETIM 8
- EC000721
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Descrição do produto
-
VX Peça distanciadora/de suporte