Espaço para gerenciamento de cabos para VX, TS, VX SE

Nº do item: TS 8600.865

Com esquema integrado de perfurações para montagem personalizada do sistema.

Nº do item:
TS 8600.865
Descrição do produto
Com esquema integrado de perfurações para montagem personalizada do sistema.
Material
Chapa de aço
Cor
RAL 7035
Escopo de fornecimento
1 quadro
2 acabamentos dianteiros/traseiros
Inclui material de fixação para montagem no armário
Dimensões
Altura: 200 mm
Adequado para
Tipo de caixa: VX
TS
VX SE
Largura: = 800 mm
Profundidade: = 600 mm
Classificação dos tipos segundo os padrões UL 50E
Type 1, 12
Emb.
1 unid.
Peso/embalagem
15,05 kg
EAN
4028177487277
ETIM 7.0
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Descrição do produto
MODULO PASSAGEM CABOS 800X600 7035
Aprovações
UL + C-UL (listed)
UL + C-UL - FTTA
Documentação
Info sheet
Fichas técnicas
Especificações técnicas