Chapa modular para base soleira Para base soleira TS em aço inoxidável e base soleira completa em aço inoxidável

Nº do item: PS 2907.000

Para maior segurança na fixação dos cabos na base soleira entre o piso e o armário.

Nº do item:
PS 2907.000
Descrição do produto
Para maior segurança na fixação dos cabos na base soleira entre o piso e o armário.
Material
Aço inoxidável 1.4301 (AISI 304)
Escopo de fornecimento
4 chapas de base soleira
Nota
Para cada 200 mm de largura da base soleira é necessária uma chapa.
Dimensões
Largura: 175 mm
Adequado para
Profundidade: = 400 mm
Emb.
4 unid.
Peso/embalagem
2,396 kg
Número da tarifa alfandegária
73269098
EAN
4028177034297
ETIM 7.0
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Descrição do produto
SO CHAPA PERFORADA INOX 350 F
Documentação
Info sheet