Base soleira para FlatBox

Nº do item: DK 7507.750

Para fixação na rosca existente na base da FlatBox. Há um recorte no lado de trás para passagem de cabos.

Nº do item:
DK 7507.750
Descrição do produto
Para ser fixada, a base soleira pode ser montada nas roscas existentes na base da caixa FlatBox. Há um recorte no lado de trás para passagem de cabos.
Material
Chapa de aço
Superfície
Pintura eletrostática a pó
Cor
RAL 7035
Escopo de fornecimento
Inclui 4 pés de nivelamento e material de fixação.
Dimensões
Altura: 50 mm
Adequado para
Tipo de caixa: FlatBox
Largura: 600 mm
Profundidade: 600 mm
Adequado para profundidade
600 mm
Emb.
1 unid.
Peso/embalagem
4,2 kg
Número da tarifa alfandegária
94039910
EAN
4028177583467
ETIM 7.0
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Descrição do produto
DK base/plinth for FlatBox, W x D: 600 x 600 mm, RAL 7035
Documentação
Quick guide