Base soleira para FlatBox

Nº do item: DK 7507.755

Para fixação na rosca existente na base da FlatBox. Há um recorte no lado de trás para passagem de cabos.

Nº do item:
DK 7507.755
Descrição do produto
Para ser fixada, a base soleira pode ser montada nas roscas existentes na base da caixa FlatBox. Há um recorte no lado de trás para passagem de cabos.
Material
Chapa de aço
Superfície
Pintura eletrostática a pó
Cor
RAL 7035
Escopo de fornecimento
Inclui 4 pés de nivelamento e material de fixação.
Dimensões
Altura: 50 mm
Adequado para
Tipo de caixa: FlatBox
Largura: 700 mm
Profundidade: 700 mm
Adequado para profundidade
700 mm
Emb.
1 unid.
Peso/embalagem
5,4 kg
Número da tarifa alfandegária
94039910
EAN
4028177583481
ETIM 7.0
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Descrição do produto
Rodapé p/Flat Box( WxD700X700mm Ral 7035
Documentação
Quick guide