- Nº do item:
- SV 9671.536
- Aplicações
- Para armários sem chapa de teto bem como para substituir o teto padronizado de outros armários TS.
- Material
- Chapa de aço de 1,5 mm
- Superfície
- Pintura texturizada
- Cor
- RAL 7035
- Number of required cable entry glands
- 2
- Adequado para
- Tipo de caixa: TS
Largura: = 300 mm
Profundidade: = 600 mm - Emb.
- 1 unid.
- Peso/embalagem
- 2,25 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 94039910
- EAN
- 4028177544291
- ETIM 7.0
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405