Este item será descontinuado em: 31 de out de 2021
- Nº do item:
- DK 5501.000
- Vantagens
- Manuseio simples e fácil
- Montagem simples sem necessidade de utilizar ferramenta
- Fecho de lingueta incluindo fecho de segurança nº 3524 E
- O travamento interno pode ser instalado posteriormente
- Material
- Chapa de aço
- Superfície
- Com pintura
- Cor
- RAL 7035
RAL 7035 - Escopo de fornecimento
- Console
Base
Condutores de aterramento
Material de fixação - Adequado para
- Tipo de caixa: TS IT
Altura: 1.800 mm
Profundidade: 800 mm - Emb.
- 1 unid.
- Peso/embalagem
- 15,2 kg
- EAN
- 4028177678699
- ETIM 7.0
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- Descrição do produto
- TS IT PAINEL LAT.SUB-DIVID.1800X800 1Pç
- Documentação
- Manual de instruções