Quadro para montagem modular com IP 66/NEMA 4, NEMA 4X para TS

Nº do item: TS 8700.010

Para a montagem modular de sistemas de armários.

Nº do item:
TS 8700.010
Descrição do produto
Para a montagem modular de sistemas de armários.
Vantagens
Ligação equipotencial automática e maior proteção EMC pelas partes planas
Instalação fácil por meio de dispositivos de fixação
Poliuretano injetado em ambos os lados
Material
Aço inoxidável 1.4301 (AISI 304) de 1,5 mm
Superfície
Acabamento polido (grão 400)
Escopo de fornecimento
Inclui material de fixação
Adequado para
Altura: = 2.000 mm
Profundidade: = 600 mm
Protection category NEMA
NEMA 4
NEMA 4X
Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529
IP 66
Emb.
1 unid.
Peso/embalagem
4,1 kg
Número da tarifa alfandegária
94032080
EAN
4028177602540
ETIM 7.0
EC002622
ECLASS 8.0
27189263
Descrição do produto
TS BAYING FRAME NEMA 4/4X IP 66
Aprovações
UL + C-UL (listed)
Documentação
Manual de instruções