- Nº do item:
- VX 8122.245
- Vantagens
- Montagem agilizada com suportes encaixáveis de laterais
- Ligação equipotencial automática e maior proteção EMC pelas partes planas com elementos de contato internos
- Instalação fácil na altura e profundidade por meio de dispositivos de fixação
- Montagem fácil e simples
- Pinos de aterramento com superfície de contato grande sem tinta para apoio perfeito
- Material
- Chapa de aço de 1,5 mm
- Superfície
- Pintura eletroforética por imersão, acabamento externo com pintura eletrostática a pó
- Cor
- RAL 7035
- Escopo de fornecimento
- Inclui material de fixação
- Adequado para
- Altura: = 2.200 mm
Profundidade: = 1.200 mm
- Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529
- IP 55
- Classificação dos tipos segundo os padrões UL 50E
- Type 1, 12
- Emb.
- 2 unid.
- Peso/embalagem
- 110 kg
- ETIM 7.0
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- Descrição do produto
-
VX Side panel, screw-fastened, for HD: 2200x1200 mm, sheet steel